Termékek közzététele
S84 EN331 BRASS BALL VALVE

S84 EN331 BRASS BALL VALVE

1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1

DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).                       

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow lever)

S84B00 1/4"

S84C00 3/8”

S84D00 1/2"

S84E00 3/4"

S84F00 1"

S84G00 1 1/4"

S84H00 1 1/2"

S84I00 2"

S84L00 2 1/2”

S84M00 3”

S84N00 4” 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow stubby handle)

S84CT0 3/8”

S84DT0 1/2"

S84ET0 3/4"

S84FT0 1"

S84GT0 1 1/4" 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (blue lever)

S84D00A 1/2"

S84E00A 3/4"

S84F00A 1"

S84G00A 1 1/4"

S84H00A 1 1/2"

S84I00A 2"

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (lockable handle)

S84B15 1/4"

S84C15 3/8”

S84D15 1/2"

S84E15 3/4"

S84F15 1"

S84G15 1 1/4"

S84H15 1 1/2"

S84I15 2"

S84L15 2 1/2”

S84M15 3”

S84N15 4” 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)

S84B06 1/4"

S84C06 3/8”

S84D06 1/2"

S84E06 3/4"

S84F06 1" 

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (red t-handle)

S84B06R 1/4"

S84C06R 3/8”

S84E06R 1/2"

S84 EN331 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)

S84E06B 3/4"

S84 EN331 BRASS BALL VALVE ("aus" lever)

S84D01 1/2"

S84E01 3/4"

S84F01 1"

Specifikáció
  • QUALITY

    • 24h 100% seal test guaranteed

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Handle clearly shows ball position

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Handle stops on body to avoid stresses at stem

    • Chrome plated brass ball for longer life with rinse hole

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • Full port to DIN 3357 for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • 40 bar (600 PSI) up to 2”, 30 bar (450 PSI) over 2” non-shock cold working pressure

    • -40°C to +170°C (-40°F to +350°F)

    • For use with dangerous fluids temperature rating is -20°C +60°C and pressure rating is 5 bar / HTB Class B 0,1

    • AS4617 Limitation for GAS: 2100 Kpa up to 2” and 1500 Kpa from 2 1/2” to 4” rated working pressure and 0°C / +60°C temperature

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve

    OPTIONS UP TO 2” SIZE

    • Oval lockable handle up to 2”, round over 2”

    • RuB memory stop designed to be installed with our stubby handle

    • Stainless steel handle (1.4016 / AISI 430)

    • Stubby handle

    • T-handle

    • Stem extension

    • Patented locking device for valves up to 4”

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS84EN331BRASSBALLVALVE
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Óceánia Dél-Amerika Afrika Észak-Amerika