1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1, FOR FIREFIGHTING APPLICATION
Now approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).
S84B00R 1/4"
S84C00R 3/8”
S84D00R 1/2"
S84E00R 3/4"
S84F00R 1"
S84G00R 1 1/4"
S84H00R 1 1/2"
S84I00R 2"
S84L00R 2 1/2”
S84M00R 3”
S84N00R 4”
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Dél-Amerika | Afrika | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Ausztria | Ausztrália | Brazília | Dél-afrikai Köztársaság | Egyesült Államok |
Bahrein | Belgium | Új-Zéland | Chile | Egyiptom | Guatemala |
Banglades | Bosznia-Hercegovina | Ecuador | Ghána | Mexikó | |
Dél-Korea | Bulgária | Peru | Marokkó | Panamaváros | |
Egyesült Arab Emírségek | Ciprus | Uruguay | Mauritius | Trinidad és Tobago | |
Fülöp-szigetek | Csehország | Nigéria | |||
Hongkong | Dánia | Réunion | |||
India | Egyesült Királyság | ||||
Indonézia | Észtország | ||||
Irak | Finnország | ||||
Irán | Franciaország | ||||
Izrael | Görögország | ||||
Japán | Hollandia | ||||
Jordánia | Horvátország | ||||
Kambodzsa | Izland | ||||
Katar | Lengyelország | ||||
Kazahsztán | Lettország | ||||
Kína | Litvánia | ||||
Kuvait | Luxemburg | ||||
Libanon | Magyarország | ||||
Malajzia | Málta | ||||
Mongólia | Moldova | ||||
Örményország | Németország | ||||
Pakisztán | Norvégia | ||||
Srí Lanka | Olaszország | ||||
Szaúd-Arábia | Oroszország | ||||
Szingapúr | Portugália | ||||
Szíria | Románia | ||||
Tajvan | Spanyolország | ||||
Thaiföld | Svájc | ||||
Törökország | Svédország | ||||
Vietnam | Szlovákia | ||||
Szlovénia | |||||
Ukrajna |