1/4" - 4", MF, FULL-PORT, EN 10226-1
DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow lever)
S84B20 1/4"
S84C20 3/8”
S84D20 1/2"
S84E20 3/4"
S84F20 1"
S84G20 1 1/4"
S84H20 1 1/2"
S84I20 2"
S84L20 2 1/2”
S84M20 3”
S84N20 4”
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red lever)
S84B20R 1/4"
S84C20R 3/8”
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue lever)
S84D20A 1/2"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (spring return lever)
S84D20M 1/2"
S84F20M 1"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S84D25 1/2"
S84E25 3/4"
S84F25 1"
S84L25 2 1/2”
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)
S84B26 1/4"
S84C26 3/8”
S84D26 1/2"
S84E26 3/4"
S84F26 1"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (blue t-handle)
S84C26B 3/8”
S84D26B 1/2"
S84 EN331 MF BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S84D26R 1/2"
Termék elérhetősége
| Ázsia | Európa | Óceánia | Dél-Amerika | Afrika | Észak-Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbajdzsán | Ausztria | Ausztrália | Brazília | Dél-afrikai Köztársaság | Egyesült Államok |
Bahrein | Belgium | Új-Zéland | Chile | Egyiptom | Guatemala |
Banglades | Bosznia-Hercegovina | Ecuador | Ghána | Mexikó | |
Dél-Korea | Bulgária | Peru | Marokkó | Panamaváros | |
Egyesült Arab Emírségek | Ciprus | Uruguay | Mauritius | Trinidad és Tobago | |
Fülöp-szigetek | Csehország | Nigéria | |||
Hongkong | Dánia | Réunion | |||
India | Egyesült Királyság | ||||
Indonézia | Észtország | ||||
Irak | Finnország | ||||
Irán | Franciaország | ||||
Izrael | Görögország | ||||
Japán | Hollandia | ||||
Jordánia | Horvátország | ||||
Kambodzsa | Izland | ||||
Katar | Lengyelország | ||||
Kazahsztán | Lettország | ||||
Kína | Litvánia | ||||
Kuvait | Luxemburg | ||||
Libanon | Magyarország | ||||
Malajzia | Málta | ||||
Mongólia | Moldova | ||||
Örményország | Németország | ||||
Pakisztán | Norvégia | ||||
Srí Lanka | Olaszország | ||||
Szaúd-Arábia | Oroszország | ||||
Szingapúr | Portugália | ||||
Szíria | Románia | ||||
Tajvan | Spanyolország | ||||
Thaiföld | Svájc | ||||
Törökország | Svédország | ||||
Vietnam | Szlovákia | ||||
Szlovénia | |||||
Ukrajna |