Termékek közzététele
Z031202 Oki 1 Outlet LP
Z031202 Oki 1 Outlet LP
    Bossini
    Archivált

    Z031202 Oki 1 Outlet LP

    Concealed Thermostatic shower valve High Flow, 3/4” connections, Vertical /horizontal setting up with 1 outlet (1 stop valve), for single or individual back plate.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZ031202-Oki-1-Outlet-LP
    • TermékcsaládShowersets
    • TermékcsoportShower thermostat
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)218
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503