Termékek közzététele
Ursus Entrance Board URSUS 2X2
Boxicon

Ursus Entrance Board URSUS 2X2

Ursus is the perfect entrance board to use as a display cabinet or notice board in the stairwell. Ursus is available in several sizes and fits everything from one to four A4 papers.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóURSUS-2X2
  • TermékcsaládUrsus Entrance Board
  • TermékcsoportUrsus Entrance Board
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)624
  • Szélesség (mm)445
  • Mélység (mm)42
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)5.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Posta- és levelesládák
  • IFC besorolásTárgy