Termékek közzététele
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater
Bradford White

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

These water heaters utilize a draft diverter and are atmospherically vented, however they offer Extra Recovery. This translates to an increased amount of hot water available at a usable temperature in less time than normal.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-0034
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportTank Type Gas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • OmniClass szám23-31 29 00
  • OmniClass névHot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó