Termékek közzététele
Commercial Large Volume Stainless Steel  Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Stainless Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Available in diameters ranging from 30" to 84", these large volume, bare tanks offer capacities ranging from 175 to 5,695 gallons. Horizontal and vertical configurations as well as custom sizes and linings are available.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-large-volume-bare-copy
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportStorage tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-19
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • UNSPSC névCommercial water heaters
  • UNSPSC kód40101826
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 13
  • OmniClass névHot Water Tank Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó