Termékek közzététele
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks
Bradford White

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Available in 34", 40", 46", 52", and 64" standard diameters, these large volume, insulated and jacketed tanks offer capacities ranging from 175 – 1,530 gallons. Two inch, high-density foam insulation minimizes heat loss.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbradfordwhite-large-volume-jacketed
  • TermékcsaládCommercial
  • TermékcsoportStorage tanks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • UNSPSC névCommercial water heaters
  • UNSPSC kód40101826
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 leírásElectric storage water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 33 36.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 13
  • OmniClass névHot Water Tank Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó