Termékek közzététele
Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater
Bradford White

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Infiniti® GS Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater

Product Features:

  • ENERGY STAR® Qualified
  • Certified Green Product™ by the Green Restaurant Association
  • Residential and Commercial Application
  • Indoor and Outdoor Installation
  • Bottom Water Connections
  • Low Lead Compliant with NSF/ANSI 372
  • Gasket Kit Included
  • Stainless Steel Heat Exchanger
  • AHRI Certified
  • 0.95 UEF
  • Ultra Low NOx System
  • Air Filter and Inlet Water Filter
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóinfiniti-gs-series-water-heater
  • TermékcsaládResidential
  • TermékcsoportTankless Gas
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásHőcserélő
  • ETIM-kódEC000392
  • ETIM-névInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 leírásGas-fired instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 30
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Gas Domestic Water Heaters
  • OmniClass szám23-31 29 11 13
  • OmniClass névGas Instantaneous Hot Water Heaters

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada
Mexikó