Termékek közzététele
Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232
Brymec

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

Y Pattern Strainers - 36230 3631 36232

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • Compression connections
  • WRAS Approved
Specifikáció
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN20

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    Compression connections comply with BS EN 1254-2

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPlumbing_Other_Brymec_36230_36231_36232
  • TermékcsaládVNB - Valves & Brassware
  • TermékcsoportSTR - Strainers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 leírásY-type water strainers
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89
  • CSI MasterFormat 2014 névValve Accessories
  • OmniClass szám23-27 55 29 17
  • OmniClass névY Strainers

Termék elérhetősége

Európa
Egyesült Királyság
Írország
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText