Termékek közzététele
DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market
Caleffi

DIRTCAL® - Dirt Separators, ASME (8 - 14" ANSI flange) - NA Market

Epoxy resin coated steel body.

Complete with:

→ Bottom drain valve (code NA39753)

¾" NPT male top thread with brass cap.

ANSI 150 flange connections.

Max working pressure: 150 psi

Vessel temp range: 32° - 270°F

Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Specifikáció
  • Epoxy resin coated steel body.

    Complete with:

    Bottom drain valve (code NA39753)

    ¾" NPT male top thread with brass cap.

    ANSI 150 flange connections.

    Max working pressure: 150 psi

    Vessel temp range: 32° - 270°F

    Particle separation capacity: to 5 µm (0.2 mil)

    Ferrous impurities separation efficiency: up to 100% removal

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító5465A-flanged-8-14
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportNorth America
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-31
  • Verziószám3
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névValves
  • UNSPSC kód401416
  • Uniclass 2015 kódSs_60
  • Uniclass 2015 leírásHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass szám23-27 31 00
  • OmniClass névValves
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC