Termékek közzététele
Angle collection - Table
Angle collection - Table
Angle collection - Table
    Calma

    Angle collection - Table

    4.3/5 csillag4.3(21 vélemény)
    Angle table is a composition of 3 pieces: base, support frame and top. Base is a set of two 15 mm TPB symmetric modules. The support frame is the union between the bases and it is built in 4 mm powder coated structural steel tube. The top is a 10 mm TPB unique piece.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAngleTable
    • TermékcsaládAngle Collection
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2014-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)1000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_86
    • Uniclass 2015 leírásStreet and site tables
    • OmniClass szám23-11 29 15
    • OmniClass névExterior Tables
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS