Termékek közzététele
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportControls
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)2.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories