Termékek közzététele
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad
Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    Camden CM-120W-V2 Outdoor Metal Keypad

    CM 120 Series flush mount keypads offer North American built quality and offer the widest range of features and competitive value. The wide range of keypad options includes wired keypads with the option for a plug-in 915Mhz Lazerpoint RF 2 channel wireless transmitter and fully wireless keypads with battery or line power. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Contact Type: 2 x Form 'C'

      Contact Rating: 3 AMPS @ 24 VDC

      Capacity: 999 User Codes

      Length: Variable, Up to 8 Digits 

      Response Time: 0.3 Seconds

      Time Delay: 1 to 255 Seconds

      Temp Range: -40°F to + 122°F 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 3/4"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-CM-120W-V2-Outdoor-Metal-Keypad
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportControls
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.5
    • Szélesség (hüvelyk)2.75
    • Mélység (hüvelyk)0.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories