Termékek közzététele
Camden CX-1000-74 MicroMinder
Camden CX-1000-74 MicroMinder

    Camden CX-1000-74 MicroMinder

    Camden's ultra compact and affordable CX-1000/74 is a flexible and easy to operate 'delay on release' timer. The delay time is adjustable from 1 to 30 seconds via a simple potentiometer.
    Applications: Ideal for control of automatic door operators or de-energizing electrified locks such as strike or magnetic lock. Used where AC and DC operation is required or where an unprotected circuit board timer may be subject to damage. 

    As Featured on Amazon.com

    Specifikáció
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Response Time: .03 Seconds

      Input: N/O dry contact

      Output: Form 'C' (SPDT)

      Contact Rating: 3 A @ 24 VDC

      Electrical Life: 100,000 @ Rated Capacity

      Time Delay: 1 - 30 Seconds

      Mounting: Double Sided Foam Tape

      Enclosure: Black Styrene Plastic

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCamden-CX-1000-74-MicroMinder
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportControls
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-25
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9
    • Szélesség (hüvelyk)5
    • Mélység (hüvelyk)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • UNSPSC névSecurity or access control systems
    • UNSPSC kód46171619
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 névAccess Control Hardware
    • OmniClass szám23-17 11 11 25
    • OmniClass névDoor Accessories