Termékek közzététele
FleeceBACK® TPO

FleeceBACK® TPO

About FleeceBACK TPOFleeceBACK TPO membranes offer superior durability and reflectivity. Carlisle's FleeceBACK TPO membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types. When combined with Carlisle's Flexible FAST™ Adhesive, FleeceBACK TPO membranes form one of the most dependable, highest-performing roofing options on the market today.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófleeceback-tpo
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportTPO
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 leírásUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes