Termékek közzététele
Sure-Tough EPDM

Sure-Tough EPDM

About Sure-Tough EPDMSure-Tough polyester-reinforced EPDM membranes from Carlisle are ideal for either fully adhered or mechanically attached roofing systems. These membranes are resistant to punctures, tears, and scuffs; as well as being formulated with fire retardants. Available with an accidental puncture warranty, Sure-Tough roofing systems provide enhanced rooftop durability and puncture resistance. Sure-Tough membrane complies with ASTM D4637 Type II.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósure-tough-epdm
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 leírásUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes