Termékek közzététele
Sure-Seal EPDM

Sure-Seal EPDM

Sure-Seal Cool Gray EPDMRoof membrane color plays a crucial role in a building’s energy performance. In cooling-dominant southern climates, black membranes can increase energy costs, while in heating-dominant northern climates, white membranes can do the same. Carlisle’s new Sure-Seal Cool Gray EPDM bridges this gap by offering a balanced solution for mixed climates. It combines the reflectivity of lighter membranes with the thermal benefits of darker ones, without sacrificing the trusted benefits of EPDM. About Sure-Seal EPDMIdeal for use in fully adhered and ballasted assemblies, Carlisle’s non-reinforced Sure-Seal EPDM membranes have a strong track record of performance and dependability. Sure-Seal EPDM features a full monolithic thickness of exceptional weathering material, comes in sheet sizes up to 50' wide by 200' long and complies with ASTM D4637 Type I.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósure-seal-epdm
  • TermékcsaládMembranes
  • TermékcsoportEPDM
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • ETIM-kódEG019610
  • ETIM-névRoofing materials
  • Uniclass 2015 kódSs_30_40_95
  • Uniclass 2015 leírásUnit roofing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMembrane Roofing
  • OmniClass szám23-13 39 31
  • OmniClass névRoof Membranes