Termékek közzététele
H27
Cea Estintori

H27

Carbon dioxide wheeled fire extinguisher

Specifikáció
  • Fire classes : B10-C     

    Minimum total weight : 88 Kg             

    Nominal charge : 27 Kg                             

    Extinguishing agent: Carbon Dioxide        

    Agent propellant : Own Pressure   

    Operating pressure at 20 ° C: 6 MPa     

    Pressure testing casing: 25 MPa                                                                   

    Total height : 1530 mm

    Total Depth : 1085 mm 

    Overall width : 470 mm                                                                                   

    Height of the housing: 1510 mm                                                                

    Diameter of the housing : 200 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : minimums 4 m                                                                                         

    Discharge time : from 20 up to 30  sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 18,5 ± 1,5 MPa

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH27
  • TermékcsaládEstintori carrellati
  • TermékcsoportA biossido di carbonio
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011055
  • ETIM-névFire extinguisher
  • UNSPSC névFire extinguishers
  • UNSPSC kód46191601
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 leírásPortable fire extinguishing systems
  • OmniClass szám23-29 25 19
  • OmniClass névFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION