Termékek közzététele
PS100
Cea Estintori

PS100

Wheeled powder extinguisher

Specifikáció
  • Fire classes : A-B1-C     

    Minimum total weight : 165 Kg             

    Nominal charge : 100 Kg                             

    Extinguishing agent: ABC Powder       

    Agent propellant : NItrogen   

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa     

    Pressure testing casing: 2,6 MPa                                                                   

    Total height : 1130 mm

    Total depth: 825 mm 

    Overall width : 655 mm                                                                                                                                                   

    Diameter of the housing : 600 mm.                                                        

    Temperature limit for use : -20°C +60°C                                                      

    Length jet : 14 m                                                                                         

    Discharge time : 55 sec.                                                                                 

    Spring safety valve: 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst Pressure: 8 MPa

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPS100
  • TermékcsaládEstintori carrellati
  • TermékcsoportA polvere
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC011055
  • ETIM-névFire extinguisher
  • UNSPSC névFire extinguishers
  • UNSPSC kód46191601
  • Uniclass 2015 kódSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 leírásPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Extinguishers
  • OmniClass szám23-29 25 19
  • OmniClass névFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION