Termékek közzététele
Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1129; load capacity up to 40kg

3D concealed hinges the right compromise between the resistance of zamak and lightness of fibreglass internal bodies.
Specifikáció
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 40kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1129
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1229
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)22
  • Mélység (mm)18
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névDoors
  • UNSPSC kód301715
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors