Termékek közzététele
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCEAM_hinges_model1450
  • TermékcsaládDoor hinges
  • TermékcsoportDoor hinges 1450
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-04-29
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)130
  • Szélesség (mm)30
  • Mélység (mm)21
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCink
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • OmniClass szám23-17 11 00
  • OmniClass névDoors