Termékek közzététele
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38
Alvea 50x38

    Alvea 50x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció

    • 0624500001 Bianco
      0624500021 Bianco Satinato
      0624500022 Nero Satinato
      0624500023 Cemento Satinato
      0624500029 Sabbia Satinato
      0624500030 Lino Satinato
      0624500032 Tortora Satinato



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAlvea_50x38_incasso_0624500001
    • TermékcsaládAlvea
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010459
    • ETIM-névWashbasin top
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks