Termékek közzététele
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)

    Ceramic Top 60x35 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeramic_Top_60x35_DX_0830631001
    • TermékcsaládCeramic Top
    • TermékcsoportCeramic Top
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)97
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011384
    • ETIM-névWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 17
    • OmniClass névSink Components