Termékek közzététele
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • TermékcsaládComfort
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)610
    • Szélesség (mm)310
    • Mélység (mm)295
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION