Termékek közzététele
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX
Elice 45x25 DX

    Elice 45x25 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a destra.

    Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile. Smalto

    antibatterico Cataglaze+.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      04 2048 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 1029 Sabbia satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      04 2048 0029 Sabbia satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóElice_lavabo_sospeso_45x25_DX_0420481001
    • TermékcsaládElice
    • TermékcsoportElice
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks