Termékek közzététele
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • TermékcsaládElice
  • TermékcsoportElice
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2022-10-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)19
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 11
  • OmniClass névSingle Sinks