Termékek közzététele
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • TermékcsaládItaly
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010013
    • ETIM-névBathroom vanity
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks