Termékek közzététele
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13

    Sfera Ø28 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      05 2328 0001 Bianco lucido

      05 2328 0021 Bianco satinato

      05 2328 0022 Nero satinato

      05 2328 0023 Cemento satinato

      05 2328 0029 Sabbia satinato

      05 2328 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFERA_lavabo_appoggio_28_H_13_0523280001
    • TermékcsaládSfera
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks