Termékek közzététele
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_bidet_50x35_0118501001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)265
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets