Termékek közzététele
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0/5 csillag5.0(5 vélemény)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportBasin
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-06-26
    • Verziószám2
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION