Termékek közzététele
Zero 100x50

Zero 100x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • Codici, colori e finiture

    01 2103 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    01 2103 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121031001
  • TermékcsaládZERO
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION