Termékek közzététele
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)250
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks