Termékek közzététele
Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • TermékcsaládZERO
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-04-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)350
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)10
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 11
  • OmniClass névSingle Sinks