Termékek közzététele
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-06-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)270
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)460
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagKerámia
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)21
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets