Termékek közzététele
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-08-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)265
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011289
    • ETIM-névToilet closet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets