Termékek közzététele
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009
Forty3 Floor-mounted Bidet FN009
    Ceramica Globo

    Forty3 Floor-mounted Bidet FN009

    FORTY3 floor-mounted bidet 55x36 cm.
    Specifikáció
    • Back-to-wall floor installation
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóForty3-Floor-mounted-Bidet-FN009
    • TermékcsaládBidet
    • TermékcsoportForty3
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)430
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets