Termékek közzététele
T-edge sit-on basin B6O60
Ceramica Globo

T-edge sit-on basin B6O60

4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
Basin 60.41 h 16 cm. Sit-on installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT-edge-basin-B6O60
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportT-edge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks