Termékek közzététele
T-EDGE-Basin B6T45
T-EDGE-Basin B6T45
    Ceramica Globo

    T-EDGE-Basin B6T45

    The T-Edge range has grown thanks to the launch of new 37cm deep washbasins, that can be installed either wall-hung or on a countertop. These products are characterized by a ceramic drain which lies flush with the basin surface. The product design remains unchanged: they are provided with spacious basin and only 6mm thin edges, which could be achieved thanks to the new patented ceramic mixture Globothin®.

    Specifikáció
    • Basin Ø 45 h16 cm. Sit-on installation

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóT-EDGE-Basin-B6T45
    • TermékcsaládBasins
    • TermékcsoportT-edge
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-10-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)450
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 leírásWash basin systems
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText