Termékek közzététele
T-Edge wall-hung basin B6R50
Ceramica Globo

T-Edge wall-hung basin B6R50

Basin 50.47 h12 cm. Wall-hung installation. Fixing kit included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóT-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • TermékcsaládBasins
  • TermékcsoportT-edge
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-08-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFireclay
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste