Termékek közzététele
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek
    CEWOOD

    CEWOOD akusztikus mennyezeti panelek

    A CEWOOD akusztikus paneleket széles körben használják köz- és lakóépületek belsőépítészetében, környezetbarátak és egészségre ártalmatlanok. A panelek kiválóan alkalmasak álmennyezetek szerkezetéhez. Természetes összetételüknek és kiemelkedő tulajdonságaiknak köszönhetően széles körben használják fokozott akusztikai terhelésű helyiségekben, ahol a hangvisszaverődési (reflexiós) idő és a zajelnyelés elengedhetetlen. A panelek tulajdonságai nem változnak meg a megnövekedett páratartalmú helyiségekben, elnyelik a felesleges páratartalmat, és kellemes mikroklímát biztosítanak.

    Lépjen kapcsolatba a CEWOOD céggel

    Specifikáció
    • Fagyapot szélessége: 0,5, 1,0 és 1,5 mm

      Panel vastagsága: 15, 25, 35 és 50 mm

      Méret: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Egyéb méretek kérésre.

      Súly:7-19,5 kg/m²>

      Hővezető képesség:λ = 0,066 W/m·K,

      Tűzvédelmi osztály: B-s1-d0 vagy A2-s1-d0

      Színek:Natúr, fehér, fekete, szürke vagy bármilyen szín a RAL vagy NCS színskáláról kérésre.

      Hangelnyelési együttható: 0,3 - 1,0

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAcousticPanels
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2023-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagCement
    • Gyártás helyeLettország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
    • IFC besorolásMennyezet
    • OmniClass szám23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClass névAcoustical Tile Ceilings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika Afrika