Termékek közzététele
Adjustable Table E 1027
Classicon

Adjustable Table E 1027

4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)
Designed by Eileen Gray, 1927; - This is perhaps the classic among the classics is this perhaps the classic. Its ingeniously proportioned, distinctive form has made this height-adjustable table one of the most popular design icons of the 20th century. It is named after the summer house E 1027 “Maison en bord de mer” that Eileen Gray built for herself and for her collaborator, Jean Badovici. The secret code-name likewise comes from her: E is for Eileen, 10 for Jean (J is the 10th letter of the alphabet), 2 for B(adovici) and 7 for G(ray). Adjustable side table. Frame of chromium-plated steel tubing. Top of clear crystal glass, parsol grey or black laquered metal. Details see price list. Authorised by The World Licence Holder Aram Designs Ltd, London
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAdjustable_Table_E_1027_1
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-12-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1010
  • Szélesség (mm)510
  • Mélység (mm)510
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26