Termékek közzététele
Coralar Latex More Economic
Coralar Latex More Economic
    Coral

    Coralar Latex More Economic

    One of the most traditional brands in the paint market. Since 1932, coloring Brazil! Paredex is an acrylic latex for those who want the ideal relationship between quality and economy with good performance in internal surfaces.

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 80m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water Application tools Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 4 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-PAREDEX
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportWall Paints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-21
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname