Termékek közzététele
Sparlack Extra Marine Balance
Sparlack Extra Marine Balance
    Coral

    Sparlack Extra Marine Balance

    Sparlack Extra Marine Balance is a premium varnish that protects against weathering and decorate. With balance technology (ready to use, fast and does not leaves smell *). 

    Durability of 2 years. 

    Finishes: Bright and satin. F

    or external and internal surfaces: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    (*) 1 hour after application of the second survey that 76% of consumers rated the intensity of smell as weak / no smell.

    Specifikáció
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² /coat; 0.9 l: up to 13 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush soft bristles.

      Drying: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCR-SP-EXTRA-MAR-BAL
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportDoors, Windows and Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-05-20
    • Verziószám1
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 leírásClear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname