Termékek közzététele
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint

    Coral Professional Rubbered Waterproofing Paint is our best solution to paint and protect external walls. The product forms a flexible rubbered film fighting and preventing infiltration, cracks, algae and mold, providing maximum durability and resistance to your colours.

    Product Category: Premium

    Specifikáció
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópintura-impermeabilizante-emborrachada-profissional
    • TermékcsaládPaint, Varnishes & Finishes
    • TermékcsoportWall Paints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFesték
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásTárgy
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 leírásWaterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPainting and Coating
    • OmniClass szám23-15 21 11
    • OmniClass névPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika Afrika
    Bolívia
    Gambia
    Brazília
    Ghána
    Chile
    Paraguay
    Suriname