Termékek közzététele
ARCHITECT Towel Rack 78cm
Cosmic

ARCHITECT Towel Rack 78cm

Towel rack, 78 cm. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2050166
  • TermékcsaládARCHITECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)780
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 leírásTowel rails
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névBath Furnishings
  • OmniClass szám23-31 25 25
  • OmniClass névTowel Bars
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings