Termékek közzététele
PROJECT Brush-Holder
Cosmic

PROJECT Brush-Holder

Brush holder. From the amalgamation of circular and squared forms comes the versatility and functionality of all its elements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2510154
  • TermékcsaládPROJECT
  • TermékcsoportACCESSORIES
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-02-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)140
  • Szélesség (mm)60
  • Mélység (mm)90
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagCsiszolt króm
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Illemhelyi felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_89
  • Uniclass 2015 leírásToothbrush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS