Termékek közzététele
COMPACT Double washbasin with trap
Cosmic

COMPACT Double washbasin with trap

Double washbasin with trap (120x50x15cm)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító739122201
  • TermékcsaládCOMPACT
  • TermékcsoportWASHBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-10-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)1200
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)27.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures