Termékek közzététele
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
Specifikáció
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító747xx0402
  • TermékcsaládFANCY
  • TermékcsoportWASHBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)300
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)5.22
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings