Termékek közzététele
FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm
Cosmic

FANCY Right Washbasin Without Trap 60cm

Right washbasin without trap (40x20x15 cm)

Specifikáció
  • There are two washbasin options: bright and matte finish.

    01 - Glossy
    02 - Matte

    It possible to add a furniture with four finishes

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító747xx1001
  • TermékcsaládFANCY
  • TermékcsoportWASHBASINS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)150
  • Szélesség (mm)600
  • Mélység (mm)200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSzilárd felület
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)7.33
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kód13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBathroom Unit Modules
  • OmniClass szám23-19 31 17 11
  • OmniClass névBathroom Units
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings